HMC-C059
最終販売広帯域低ノイズ・アンプ・モジュール、1 GHz ~ 12 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- ノイズ指数: 8 GHz で 1.8 dB
- 高ゲイン: 8 GHz で 16 dB
- P1dB 出力電力: 8 GHz で +16 dBm
- スプリアスフリー動作
- 安定した電源とバイアス・シーケンス制御
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C059 は GaAs MMIC pHEMT 低ノイズ分布型アンプで、交換可能な SMA コネクタ付きの小型ハーメチック・モジュールに収められており、1 GHz ~ 12 GHz で動作します。このアンプは、16 dB のゲイン、1.8 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの最大 +17 dBm の出力電力を提供します。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合され、DC ブロックされています。内蔵の電圧レギュレータにより、正負両方の電源ピンを柔軟にバイアスすることができ、同時に内部バイアス・シーケンス制御回路により、信頼性の高い動作が保証されます。
アプリケーション- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 工業用センサー
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-C059 | Connectorized Hermetic Module (C10b) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 24, 2020 - 20_0054 Connectorized Parts with very low sales |
||
| HMC-C059 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C059に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める