利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能アーキテクチャ
    • 8051の1命令サイクル:54ns
    • クロックレート:DC~75MHz
    • フラットアドレス空間:16MB
    • 自動インクリメント/デクリメントおよび選択加速データ移動機能を備えた4個のデータポインタ
    • 16/32ビット数学演算アクセラレータ
  • 多層型ネットワーキングとI/O
    • 10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)
    • オプションのCAN 2.0Bコントローラ
    • 1-Wireネットコントローラ
    • 3個のフルデュープレクスハードウェアシリアルポート
    • 最高8個の双方向8ビットポート(64端子のデジタルI/O)
  • 信頼性の高いROMファームウェア
    • DHCPとTFTPを使用してEthernet経由のネットワークブートをサポート
    • アプリケーションからアクセス可能な完全TCP/IPネットワークスタック
    • IPv4およびIPv6をサポート
    • UDP、TCP、DHCP、ICMP、IGMPを実行
    • プリエンプティブな優先権ベースのタスクスケジューラ
    • MACアドレスはオプションでIEEE登録されたDS2502-E48から取得可能
  • 10/100 Ethernet MAC
    • 柔軟性の高いIEEE 802.3 MII (10/100Mbps)およびENDEC (10Mbps)インタフェースによってPHYの選択が可能
    • 低電力動作:Magic Packet®およびウェイクアップフレーム検出機能を備えた超低電力スリープモード
    • バッファ制御ユニット付き8kBオンチップTx/RxパケットデータメモリによってCPU負荷を軽減
    • フロー制御を備えたハーフ/フルデュープレクス動作
    • VLANをサポートするマルチキャスト/ブロードキャストアドレスフィルタリング

「主な特長」の続きはフルデータシートの34ページ目に記載されています。

DS80C411
イーサネットおよびCAN付きネットワークマイクロコントローラ
DS80C410、DS80C411:ブロックダイアグラム
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
マイクロコントローラ 1
DS80C400 製造中止 ネットワークマイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS80C411に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品