DS4510
製造中不揮発性メモリおよびプログラマブルI/O付きCPU監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
Viewing:
製品情報
- 5%、10%、または15%の精度で5V電源のモニタリング
- プログラム可能なリセットタイマはVCCが許容範囲内の状態に戻った後のリセットを保持
- 選択可能な内部プルアップ抵抗を用いてプログラム可能な4つのNVディジタルI/Oピン
- 64バイトのユーザEEPROM
- ディスクリート部品の必要性を低減
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 10ピンµSOPパッケージ
DS4510は、64バイトのEEPROMメモリと、4つのプログラム可能な不揮発性(NV) I/Oピンを内蔵したCPU監視回路です。DS4510は、業界標準のI²Cインタフェースの高速モード(400kbps)または標準モード(100kbps)通信のいずれかを使用して設定します。I/Oピンは、無制限の読取り/書込み機能を備えた、汎用I²CからパラレルI/Oへのエキスパンダとして使用することができます。EEPROMレジスタによって、I/Oピンの電源オンの値を調整して、電源サイクルを通じてシステムの状態を追跡することが可能です。また、CPU監視回路のタイマを125ms~1000msの間で調整することでほとんどのアプリケーションの要求に対応することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用制御
- PC周辺機器
- PDA
- 多プロファイル用RAMベースのFPGAバンクスイッチング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS4510U-15+ | MINI_SO | ||
| DS4510U-5+ | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS4510U-15+ | 製造中 | |
| DS4510U-5+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS4510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める