DS3923
新規設計には非推奨高速カレントミラー、サンプル/ホールド出力内蔵
APDバイアス、カレントミラー、および高速サンプル/ホールドを内蔵したシングルチップバーストモードRSSIソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品情報
- 2つのカレントミラー出力による高精度バーストモードRSSI測定によってダイナミックレンジを拡大
- 光入力範囲:-32dBm~-5dBm
- 精度:±0.5dB
- サンプリング時間:わずか300ns
- 端子放電オプション
- シャットダウンオプションを備えた低ノイズAPDバイアスによってレシーバ感度を低減
- APDバイアス:15V~76V
- 外付けコンデンサ接続によってAPD電圧フィルタのRC時定数を制御
- 可変制限を備えた電流クランプおよび制限ステータスによる外部シャットダウン
- 高電圧スイッチFETによるAPDの高速シャットダウン
- 小型パッケージによって総ソリューションサイズおよびコストを削減
- エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 3.5mm)
高速カレントミラーのDS3923は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよび光回線端末(OLT)アプリケーションにおけるバーストモード受信電力信号の監視に必要な高電圧デバイスを内蔵します。このデバイスは、APD電流を監視するために小利得および大利得のカレントミラー出力を提供します。自動利得選択を備えたサンプル/ホールド回路によって、サンプリングされた信号がキャプチャされるため、外付けADCは正確に信号を測定することができます。調整可能な電流クランプによって、APDへの電流が制限されます。このクランプは外部シャットダウンも備えています。内蔵FETも提供されており、高い光入力パワー発生時に高電圧バイアスを迅速にグランドにクランプするために使用することができます。
DS3923は、24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+95℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 10GPON OLT
- APD監視
- GPON OLT
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3923T+ | LFCSP | ||
| DS3923T+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
| DS3923T+ | ||
| DS3923T+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS3923に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める