DS28CZ04

製造中止

不揮発性PIO付き、4Kb I²C/SMBus EEPROM

マルチ機能、内蔵機能によって部品点数が減り、基板スペースが削減され、全体システムコストの低減が実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 256バイトの2つのブロックとして構成される4Kb (512 x 8) EEPROM
  • 1バイトおよび最大16バイトのEEPROM書込みシーケンス
  • EEPROMアレイ全体に対する書込み保護制御端子
  • 耐久性:25℃でブロック当り20万サイクル、10ms (max)のEEPROM書込みサイクル
  • 4個のPIOライン
  • 保存された値によって、起動時に各PIOを入力または出力モードに構成
  • すべてのPIOは起動後に構成変更可能
  • I²CバスおよびSMBus互換にユーザプログラマブルなシリアルインタフェース
  • 100kHzおよび400kHzのI²Cの通信速度をサポート
  • 動作範囲:2.0V~5.25V、-40℃~+85℃
  • 4mm x 4mmの12ピンTQFNパッケージ
DS28CZ04
不揮発性PIO付き、4Kb I²C/SMBus EEPROM
DS28CZ04:標準動作回路
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
インターフェース・トランシーバ 1
MAX3982 新規設計には非推奨 SFP銅ケーブルプリエンファシスドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS28CZ04に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品