DS1877
新規設計には非推奨デュアルRxインタフェース用SFPコントローラ
低コストメディアコンバータおよび光ビデオモジュールの設計を簡素化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.51
Viewing:
製品情報
- すべてのSFF-8472制御および監視要件に適合
- 4つのアナログモニタチャネル:温度、VCC、RSSI1、RSSI2
- RSSI1およびRSSI2は内部および外部較正をサポート
- 差動入力
- GND~VCCのコモンモード範囲
- スケーラブルダイナミックレンジ
- 内部ダイレクトディジタル温度センサー
- すべての監視対象チャネル用のアラームおよび警告フラグ
- 2つの10ビットデルタ-シグマ出力
- 各出力は72エントリの温度LUTによって制御
- ディジタルI/O端子:4つの入力、4つの出力
- 包括的なロスオブシグナル(LOS)検出システム
- 柔軟な2レベルパスワード方式によって3レベルのセキュリティを提供
- パスワード-1で保護された120バイトメモリ
- パスワード-2で保護されたメインデバイスアドレスの128バイトメモリ
- 追加の256バイトをA0hスレーブアドレスに格納
- レシーバ1へのアクセス:A2hスレーブアドレス
- レシーバ2へのアクセス:B2hスレーブアドレス
- I²C対応インタフェース
- 動作電圧範囲:+2.85V~+3.9V
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
- 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.75mm)
DS1877は、すべてのSFF-8472機能を含むSFF、SFP、およびSFP+モジュールのすべての機能を制御および監視します。このデバイスは、2つのレシーバのすべてのLOS機能をサポートし、いずれかのチャネルのLOSを連続監視します。4つのADCチャネルが、VCC、温度、および2つの差動外部モニタ入力を監視し、これらを使ってすべての監視要件に適合させることができます。温度指標ルックアップテーブル(LUT)を備えた2つのディジタルアナログ(DAC)出力が、追加の監視および制御機能に使用可能です。
アプリケーション
- デュアルRxビデオSFP
- SFF、SFP、およびSFP+トランシーバモジュール
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1877T+ | LFCSP | ||
| DS1877T+T&R | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS1877T+ | ||
| DS1877T+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1877に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める