DS1834A
プッシュボタン付き、デュアルエコノリセット
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
Viewing:
製品情報
- Monitors both 3.3V and 5V power supplies
- 3.3V and 5V power-on and power transient resets
- Provides pushbutton switch for manual reset control
- Active low push-pull outputs (DS1834)
- Active low open-drain outputs (DS1834A)
- Active high push-pull outputs (DS1834D)
- Draws internal power from the higher of the two sources
- Uses precision temperature-compensated voltage reference and sensor
- Maintains active high reset for 350ms after power return
- Internal 5kΩ pull-up resistor
- Operating ranges:
- 5V with 5% or 10% tolerance
- 3.3V with 10% or 20% tolerance
- -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1834AS+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834AS+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1834AU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1834S+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834S+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1834AS+ | 製造中 | |
| DS1834AS+T&R | 製造中 | |
| DS1834S+ | 製造中 | |
| DS1834S+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1834Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める