DS1830
製造中リセットシーケンスプッシュボタン
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品情報
- 5V (DS1830)または3.3V (DS1830A)のパワーオンリセット
- 安定したシーケンスのパワーオンリセットが要求されるシステムに最適
- 電源過渡状態でリセットを駆動
- システムオーバーライド用のプッシュボタンリセット入力
- 選択可能なリセットタイミング
- ディスクリート部品点数削減
- 温度補償された高精度電圧基準
- 8ピンDIP、8ピンSO、または省スペース8ピンµSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃
- UL認定済み
DS1830リセットシーケンサは、電源が許容範囲内にあるかどうか、また、プッシュボタンリセット入力が手動リセットされているかどうかを監視します。まず、温度補償された高精度の基準とコンパレータ回路によって電源の状態を監視し、許容範囲から外れた状態が検出されると内部電源障害信号を発生してリセットラインを強制的にアクティブ状態にします。電源が許容範囲内に復帰すると、リセット1に続いてリセット2が解除され、最後にリセット3が解除されます。リセットを順番に解除することでシステムが順序正しく起動し、結果として、高い信頼性が得られます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 自動料金メータ読取り器
- ビルセキュリティ/遠隔監視カメラ
- ケーブルモデム
- 携帯電話基地局
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コードレス電話
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- 最終製品
- 全地球測位システム(GPS)
- モデム(アナログ、ISDN、DSL)
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ノートブックコンピュータ
- ページャ
- パームトップ、ハンディターミナル(バーコードを含む)
- ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
- POS端末
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- プリンタおよびファックス
- 試験および測定機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1830+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1830AS+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1830AS+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1830AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1830AU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1830S+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1830S+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1830U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1830U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1830AS+ | 製造中 | |
| DS1830AS+T&R | 製造中 | |
| DS1830S+ | 製造中 | |
| DS1830S+T&R | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1830U+ | 製造中 | |
| DS1830U+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める