DS1816
製造中オープンドレイン出力 3.3Vエコノリセット
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.93
Viewing:
製品情報
- Voltage monitor for power-fail detection
- Active low reset
- 150ms pause for stabilization
- Efficient open-drain output with internal 5.5kΩ pull-up resistor
- Maximum quiescent current of 35µA
- Operating ranges:
- 3.3V with 5%, 10% or 20% tolerance
- -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1816-10+ | TO92 | ||
| DS1816R-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1816R-10-U+ | SOT_23 | ||
| DS1816R-20+T&R | SOT_23 | ||
| DS1816R-5+T&R | SOT_23 | ||
| DS1816R-5-U+ | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
| DS1816-10+ | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1816R-10+T&R | 製造中 | |
| DS1816R-10-U+ | 製造中 | |
| DS1816R-20+T&R | 製造中 | |
| DS1816R-5+T&R | 製造中 | |
| DS1816R-5-U+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS1816R-10-U+ | 製造中 | |
| DS1816R-5-U+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS1816R-10-U+ | 製造中 | |
| DS1816R-5-U+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める