DS1813
製造中プッシュボタン付き、5Vエコノリセット
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.92
Viewing:
製品情報
- Voltage monitor for power-fail detection
- Monitors pushbutton for external over-ride
- Active low reset output
- 150ms pause for stabilization
- Efficient open-drain output with internal 5.5kΩ pull-up resistor
- Maximum quiescent current of 40µA
- Operating ranges:
- 5V with 5%, 10% or 15% tolerance
- -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1813-10+ | TO92 | ||
| DS1813-10+T&R | TO92 | ||
| DS1813-15+ | TO92 | ||
| DS1813-15+T | TO92 | ||
| DS1813-5+ | TO92 | ||
| DS1813-5+T&R | TO92 | ||
| DS1813R-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1813R-10-U+ | SOT_23 | ||
| DS1813R-15+T&R | SOT_23 | ||
| DS1813R-5+T&R | SOT_23 | ||
| DS1813R-5-U+ | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS1813-10+ | 製造中 | |
| DS1813-5+ | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
| DS1813-10+T&R | 製造中 | |
| DS1813-5+T&R | 製造中 | |
|
4 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
| DS1813-15+ | 製造中 | |
| DS1813-15+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1813R-10+T&R | 製造中 | |
| DS1813R-10-U+ | 製造中 | |
| DS1813R-15+T&R | 製造中 | |
| DS1813R-5+T&R | 製造中 | |
| DS1813R-5-U+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS1813R-10-U+ | 製造中 | |
| DS1813R-5-U+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める