DS1810
製造中プッシュプル出力、5V EconoReset
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.40
Viewing:
製品情報
- Automatically restarts a microprocessor after power failure
- Maintains reset for 150ms after VCC returns to an in-tolerance condition
- Reduces need for discrete components
- Precision temperature-compensated voltage reference and voltage sensor
- Low-cost TO-92 or space saving surface mount SOT-23 packages available
- Push-Pull output for low current operation
- Operating temperature -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1810-10+ | TO92 | ||
| DS1810R-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1810R-10-U+ | SOT_23 | ||
| DS1810R-15+T&R | SOT_23 | ||
| DS1810R-5+T&R | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS1810-10+ | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1810R-10+T&R | 製造中 | |
| DS1810R-10-U+ | ||
| DS1810R-15+T&R | 製造中 | |
| DS1810R-5+T&R | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS1810R-10-U+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1810に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める