利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 全計時機能を完全に管理
    • RTCは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2100年までうるう年を補正)
    • 56バイト、バッテリバックアップ、汎用RAMは書込み回数が無制限
    • 設定可能な方形波出力信号
  • 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DS1338C)は追加スペースが不要で設計を簡素化
  • 大部分のマイクロコントローラと接続可能
    • I2Cシリアルインタフェース
  • 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
    • 自動パワーフェイル検出および切換え回路
  • 工業用温度範囲によって広範なアプリケーションでの動作に対応:-40℃~+85℃
  • UL® (Underwriters Laboratories)認定
DS1338Z
56バイトNV RAM付き、I²C RTC
DS1338、DS1338C、DS1338U、DS1338Z:標準動作回路
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
リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 2
DS1307 製造中 64 x 8、シリアル、I2Cリアルタイムクロック
DS1340 製造中 I2C RTC、トリクルチャージャ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1338Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品