DS1233D
製造中5Vエコノリセット
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
Viewing:
製品情報
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1233D-10+ | TO92 | ||
| DS1233D-10+T&R | TO92 | ||
| DS1233D-15+ | TO92 | ||
| DS1233D-15+T&R | TO92 | ||
| DS1233D-5+ | TO92 | ||
| DS1233D-5+T&R | TO92 | ||
| DS1233DZ-10+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233DZ-10+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233DZ-15+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233DZ-15+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233DZ-5+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233DZ-5+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
| DS1233D-10+ | 製造中 | |
| DS1233D-10+T&R | 製造中 | |
|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS1233D-15+ | 製造中 | |
| DS1233D-5+ | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
| DS1233D-15+T&R | 製造中 | |
| DS1233D-5+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1233Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める