DS1233A
製造中3.3V EconoReset
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.37
Viewing:
製品情報
- 停電後、マイクロプロセッサを自動的に再起動
- 押しボタンによる外部からのオーバライドを監視
- 内部回路が押しボタンスイッチの影響を抑制
- VCCが許容範囲内の状態に戻った後、または押しボタンが開放された後、350msの間リセットを維持
- 10%または15%の精度で、3.3Vマイクロプロセッサ電源を監視
- ディスクリート部品不要
- 高精度に温度補償された基準電圧と電圧センサ
- 低コストTO-92パッケージまたは表面実装SOT-223パッケージ
- 5kΩプルアップ抵抗器を内蔵
- 動作温度:-40℃~+85℃
DS1233A EconoResetは、マイクロプロセッサにとってきわめて重要な電源と外部からのオーバライドの2つの状態を監視します。高精度に温度補償されたリファレンスとコンパレータ回路とを用いて電源(VCC)のステータスを監視します。許容範囲からの外れを検出すると、アクティブな状態に強制リセットするための内部電源障害信号が発生します。VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサを安定化させるためにリセット信号が約350msの間アクティブな状態を維持します。DS1233Aのもう1つの機能は、押しボタンによるリセット制御です。DS1233Aは、押しボタンが閉じるときの影響を抑制するために開放時に350msのリセットパルスを発生します。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1233A-10+ | TO92 | ||
| DS1233A-10+T&R | TO92 | ||
| DS1233A-15+ | TO92 | ||
| DS1233A-15+T&R | TO92 | ||
| DS1233AZ-10+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233AZ-10+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233AZ-15+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
| DS1233AZ-15+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS1233A-10+ | 製造中 | |
| DS1233A-15+ | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
| DS1233A-10+T&R | 製造中 | |
| DS1233A-15+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。