DS1050X-005
5ビット、プログラマブル、1kHz、5kHz、10kHzおよび25kHzパルス幅変調器
2線式インタフェースによるPWM機能のプロセッサ制御
製品情報
- シングル5ビット、プログラマブル、パルス幅変調器(PWM)
- 調整可能なデューティサイクル:0%~100%
- 2.7V~5.5V動作
- 標準周波数:1kHz、5kHz、10kHz、および25kHz
- 2線式アドレス指定可能インタフェース
- パッケージ:8ピン(150mil) SOICと8ピン(118mil) µSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃
プログラマブル、5ビット、パルス幅変調器DS1050は、2線式アドレス指定可能制御インタフェースが特長です。DS1050は、2.7V~5.5Vの電源で動作します。PWM出力は、0V~VCCの振幅の信号です。DS1050の標準動作電流は50µAで、プログラマブルなシャットダウン消費電流は1µAです。標準PWM出力周波数は1kHz、5kHz、10kHz、25kHz の4種類です。2線式アドレス指定可能インタフェースにより、単一の2線バス上で複数のデバイスの動作が可能になっており、リアルタイムクロック(RTC)、ディジタル温度計、ディジタルポテンショメータなどダラスセミコンダクタの2線式デバイスとの整合性があります。このデバイスは、低コストのLCDコントラストや輝度制御、電源電圧調整、およびバッテリの充電や電流調整に最適です。DS1050は、8ピン(150mil) SOICと省スペース型8ピン(118mil) µSOPなどの標準集積回路パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリチャージャ
- ビルエネルギー管理(HVAC)
- LCDディスプレイおよびパネル
- モータおよび動作制御
- 電源
- センサ-温度
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1 | ||
| DS1023 | 製造中 | 8ビットプログラマブルタイミング素子 |
最新のディスカッション
DS1050X-005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める