ADUM3480
製造中デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:4/0)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- 最大データ・レート(NRZ):25 Mbps
- 短い伝搬遅延:25ns(typ)
- 低い動作時消費電力
- 1.8 V~5 Vのレベル変換
- 高温動作:125℃
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
- 出力デフォルト・レベルは選択可能
- RoHS準拠、20ピンSSOPパッケージを採用
- その他の特長については、データシートを参照してください。
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482は、アナログ・デバイセズ社のiCoupler(r)技術を採用した、クワッド・チャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアーを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスやその他の集積化カプラーなどの置換品より優れた性能特性を提供します。標準的な伝播遅延は25nsまで低減されており、パルス歪も半減されています。
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482は、さまざまなチャンネル構成の4チャンネル(入力および出力チェンネルの構成)を提供し、最大25Mbpsまでの2種類のデータ・レートで提供しています(オーダー・ガイド参照)。全てのモデルは、それぞれのチャンネルは分離されたコアーとI/O用の電源を使っています。コアーは3.0Vと5.5V間で動作しますが、I/O用電源は1.8V~5.5Vの範囲が可能です。もしコアー電源の範囲以内での動作を必要とする場合は、2つの電源は、単一電源動作を可能とするため、お互いに結ぶことができます。I/Oがコアー電源電圧と異なるロジック・レベルとインターフェースする必要がある場合は、I/O電源はコアー電源と独立して広範囲に動作することができます。最小のI/O電源電圧は1.8Vであるため、低電圧ロジックとの互換性が可能になります。コアーおよびI/Oの電源は、適切な動作用として、両方とも必要となります。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3480ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3480ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3480BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3480BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM340E | 新規設計に推奨 | 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ |