ADUCM451
新規設計に推奨I3Cインターフェース使用の12ビット・アナログ入出力とArm Cortex-M33を備えた高精度アナログ・マイクロコントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- アナログ入出力
- マルチチャンネル、12ビット、2MSPS ADC
- 最大16の外部チャンネル
- ダイ温度モニタ内蔵
- AVDD、IOVDD0/1/2、DVDD、VDDVADC電源モニタ・チャンネル
- VDAC電圧モニタ・チャンネル
- シングル・エンド・モード
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 12ビット電圧出力DAC
- 電圧出力:0V~2.5V/VDDVDAC
- 30mAのソース電流と10mAのシンク電流をサポート
- 低ドリフトの電圧リファレンスを内蔵(1.25Vまたは2.5V)
- バッファ付き出力:1.25Vまたは2.5V
- 4個の電圧コンパレータ
- マイクロコントローラ
- 32ビットARM Cortex-M33コア、32ビットRISCアーキテクチャ、FPU
- シリアル・ワイヤ・ポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
- クロック・オプション
- 16MHzオンチップ発振器
- プログラマブル分周器を備えた240MHz PLL出力
- 外部クロック源
- メモリ
- 2 × 1024kBの独立フラッシュ/EEメモリ
- フラッシュ/EE書換え回数:10,000回
- 2 × 256KBのサポート領域でのフラッシュ/EE書換え回数:100,000回
- フラッシュ/EEデータ保持期間:10年間
- ECC機能付きの512kB SRAM
- ソフトウェア・トリガにより、MDIOまたはI2Cを介しインサーキットで再プログラムが可能
- オンチップ・ペリフェラル
- UART × 2、SPI × 3、I2C × 3、QSPIシリアル入出力 × 1
- I3C × 3(従来のI2C静的アドレス・モードをサポート)
- マルチレベル電圧(3.3V、1.8V、1.2V)GPIO
- 最大10MHzのMDIOターゲット
- 汎用タイマー × 5
- ウェイクアップ・タイマー(WUT)
- ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
- 32素子PLA
- 16ビットPWM
- 外部割込み × 10
- 複数電源:DACおよびADC用の3.3V、デジタル入出力用の3.3V/1.8V/1.2V
- 低消費電力アプリケーション用の柔軟な動作モード
- PORとBOR
- 3.5mm × 4.5mm、0.4mmピッチ、90ボールWLCSP
- TA = -40°C~+105°C(TJ ≤ +125°C)の全動作温度について仕様規定
- ロー・コストのクイック・スタート開発システム
- 完全なサードパーティ・サポート
このデバイスは、高性能なアナログ信号処理と、セキュアで機能豊富なマイクロコントローラを、小型で低消費電力の設計に統合しています。最大16個の外部チャンネルをサポートするマルチチャンネル12ビット、2MSPS ADCに加えて、複数のオンチップ電圧および温度モニタ、低ドリフト電圧リファレンスを内蔵した高電流駆動の12ビットDACを搭載しています。FPU、柔軟なクロック設定、大容量フラッシュおよびECC機能付きSRAM、豊富なオンチップ・ペリフェラルを備えた32ビットARM Cortex-M33コアによって、堅牢な組み込み制御とコネクティビティを実現します。
このプラットフォームは、幅広いシリアル・インターフェース、設定可能なGPIO電圧レベル、タイマー、PWM、プログラマブル・ロジックに加え、ARM TrustZone、セキュア・ブート、ハードウェア暗号化アクセラレータ、真の乱数生成などの高度なセキュリティ機能もサポートしています。信頼性と低消費電力動作を重視して設計されており、複数の電源オプション、回路内再プログラミングに対応し、拡張工業用温度範囲で動作します。低コストのツールと幅広いサードパーティ・エコシステムのサポートによって開発が支援されます。
アプリケーション
- 400G/800G/1.6T以上の周波数で動作する光ネットワーキング・モジュール
- 産業用制御、オートメーション、計測器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUCM451BCBZ-RL7 | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 23, 2026 - 2026-0035 DESIGN |
||
| ADUCM451BCBZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADUCM451に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める