ADT7519

製造中止

温度センサー、4チャンネルADCとクワッドの電圧出力、SPI/I2C互換

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ADT7519-4個の8ビットDAC
  • バッファ付き出力電圧
  • 全コードに対して単調性を設計で保証
  • 10ビットの温度/デジタル・コンバータを内蔵
  • 10ビット、4チャンネルADC
  • 広い入力帯域幅:
  • 入力範囲:0 V~2.28 V
  • 温度範囲:-40℃~+120℃
  • 温度センサー精度:±0.5℃ (typ)
  • 電源電圧範囲:2.7 V~5.5 V
  • DAC出力範囲:0V~2×VREF
  • パワーダウン電流:10μA以下

ADT7519
温度センサー、4チャンネルADCとクワッドの電圧出力、SPI/I2C互換
ADT7516/ADT7517/ADT7519 Functional Block Diagram ADT7516/ADT7517/ADT7519 Pin Configuration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADT7516 製造中 温度センサー、4 チャンネル ADC、クワッド電圧出力、SPI/I2C 互換
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品