ADP5033
製造中降圧安定化電源、デュアル、800mA、3MHz、2つの300mA LDO内蔵
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.57
製品情報
- 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
- 2つの800mA降圧安定化電源と2つの300mA LDO内蔵
- 小型16ボール(2mm×2mm)WLCSPパッケージ
- レギュレータ精度:±1.8%
- 工場でのプログラムが可能なVOUTx
- 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM / PSMモード
- BUCK1 / BUCK2:出力電圧範囲:0.8V~3.3V
- LDO1 / LDO2:出力電圧範囲:0.8V~3.3V
- LDO1 / LDO2:低入力電源電圧:1.7V~5.5V
- LDO1 / LDO2:高PSSR特性と低出力ノイズ
ADP5033は、2つの高性能降圧レギュレータと2つのLDOを小型16ボール2mm×2mmのWLCSPパッケージに収めており、性能およびボードスペースを満たす要求にミートしています。
降圧電源の高速スイッチング周波数は、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小化することが可能です。MODEピンがハイレベルに設定されると、降圧電源は強制的にPWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、降圧電源は強制的にパワー・セーブ・モード(PSM)で動作します。負荷が公称値あたりで負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、レギュレータはパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を改善します。
2つの降圧は、入力コンデンサの必要性とノイズを軽減するために、不一致位相で動作します。
低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5033 LDOは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。ADP5033のLDOは、低いヘッドルーム電圧で動作していても10kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。
ADP5033内のレギュレータは、ENAとENBピンによってアクティブになります。ENAとENBによって制御された特定のチャンネルは、工場でのプログラミングによって設定されます。イネーブル・ピンに高電圧レベルが印加されると、対応するレギュレータがアクティブになります。ディフォルト出力電圧は工場でプログラムでき、広範囲のオプションに設定することができます。
アプリケーション
- プロセッサ、ASIC、FPGAおよびRFチップ・セットなどの電源
- ポータブル計測機器、医用機器
- 省スペースを必要とする機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP5033ACBZ-1-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-10-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-11-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-12-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-2-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-3-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-4-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-5-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-6-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-7-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-8-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) | ||
| ADP5033ACBZ-9-R7 | 16-Ball WLCSP (2mm x 2mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| ADP5033ACBZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5033ACBZ-2-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADP5033に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める