adp3650
製造中MOSFET ドライバ、デュアル、ブートストラップ、12 V、出力ディスエーブル付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.13
製品情報
- 一体型同期降圧ドライバ
- ブートストラップされたハイサイド駆動
- 1 つの PWM 信号により両方の駆動を生成
- アンチクロス導通保護回路
- OD ピンによりドライバ出力をディスエーブル
ADP3650 はデュアルの高電圧 MOSFET ドライバで、2 個の N チャンネル MOSFET(非絶縁型同期降圧パワー・コンバータ内の 2 個のスイッチ)を駆動するために最適化されています。各ドライバは、45 ns の伝搬遅延と 25 ns の遷移時間で 3000 pF の負荷を駆動する能力があります。ドライバの 1 つはブートストラップが可能で、フロート状態のハイサイド・ゲート・ドライバでの高電圧スルー・レートに対処するように設計されています。
ADP3650 は、外付け MOSFET のシュートスルー電流を防ぐオーバーラッピング駆動保護機能を備えています。
OD ピンにより、システム・シャットダウン時にハイサイドとローサイドの両方の MOSFET をシャット・オフし、出力コンデンサの急速な放電を防ぎます。
ADP3650 は、0 ℃ ~ 85 ℃ の商用温度範囲で仕様規定されており、8 ピン SOIC_N パッケージと 8 ピン LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信/データ通信ネットワーク
- 工業システムシステム/医療システム
- ポイント・オブ・ロード変換:メモリ、DSP、FPGA、ASIC
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP3650JCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP3650JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADP3650JRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADP3650JCPZ-RL | 製造中 | |
|
11 9, 2010 - 10_0304 ADP3650 Data sheet specification change |
||
| ADP3650JCPZ-RL | 製造中 | |
| ADP3650JRZ | 製造中 | |
| ADP3650JRZ-RL | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADP3650JRZ | 製造中 | |
| ADP3650JRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADP3650に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める