ADP3625
製造中高速、デュアル、4A MOSFETドライバ、反転A入力ピンおよび非反転B入力ピン、4.5V < Vin < 18V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
製品情報
- 業界標準のピン配置
- 大きな電流処理能力
- 高精度スレッショールドを備えたシャットダウン用コンパレータ
- ヒステリシスを伴ったUVLO機能
- 過熱警告信号
- 過熱シャットダウン機能
- 3.3V互換入力
- 立上がり/立下がり時間:10ns(typ)@2.2nF負荷
- チャンネル間でマッチした伝播遅延
- 高速伝搬遅延
- 供給電圧:9.5V~18V(ADP3633/ADP3634/ADP3635)
- 供給電圧:4.5V~18V(ADP3623/ADP3624/ADP3625)
- 並列化可能なデュアル出力
- −40℃~+85℃の周囲温度定格
- 熱強化型パッケージ:8ピンSOIC_N_EPと8ピンMINI_SO_EP
ADP362X/ADP363xは高電流ドライバ、デュアル高速ドライバのファミリで、2つの独立したNチャンネルのパワーMOSFETを駆動する能力を備えています。このファミリは、業界標準のフットプリントを用いていますが、更に高速スイッチング性能と改善されたシステム信頼性が加わっています。
このファミリは内部温度センサーを備えており、2つのレベルの過熱保護、1つは過熱警告、もう1つは極端な接合(ジャンクション)温度での過熱シャットダウンを提供します。
内部高精度コンパレータから生成されるSD機能は、高速なシステム・イネーブルまたはシャットダウンを提供します。この機能は、過電圧保護の2重化、メイン制御デバイスの内部保護の補足、あるいは過熱警告のイベント時での安全システムシャットダウンを提供します。
広い入力電圧範囲は、アナログとデジタルのPWMコントローラ両方に互換性のあるドライブが可能です。
デジタル・パワー制御は低電圧源から供給され、ドライバは高電圧源から供給されます。ADP362x/ADP363xファミリにはUVLOとヒステリシス機能が備わっているので、低電圧のデジタル・コントローラを用いた時に、より高い電圧の電源の安全なスタートアップとシャットダウンが可能です。
この製品ファミリは、小さなプリント回路ボード(PCB)面積で高い周波数と電流スイッチングを最大化するために、熱改良されたSOIC_N_EPとMINI_SO_EPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- AC-DCスイッチ・モード電源
- DC-DC電源
- 同期型整流
- モーター駆動
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP3625ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP3625ARHZ-RL | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
| ADP3625ARDZ-RL | 製造中 | |
| ADP3625ARHZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。