ADN2526

新規設計には非推奨

レーザー・ダイオード・ドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック・ターミネーション– 差動

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3.3 V動作
  • 最大11.3 Gbps 動作
  • 立ち上がり/立ち下がり時間: 24ps(typ)
  • 出力伝送ラインの完全バック・ターミネーション
  • 5Ω~50Ωの抵抗レンジを持つTOSA駆動
  • バイアス電流レンジ:10 mA~100 mA
  • 差動モジュレーション電流レンジ:10 mA~80 mA
  • 電圧入力でバイアスとモジュレーション電流を制御
  • データ入力感度:150 mV p-p 差動
  • 自動レーザ・シャットダウン(ALS)機能
  • クロス・ポイント・校正(CPA)
  • XFP準拠バイアス電流モニター
  • SFP+ MSAに準拠
  • オプティカル評価ボードを用意
  • 小型3 mm × 3 mm LFCSP

ADN2526
レーザー・ダイオード・ドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック・ターミネーション– 差動
ADN2526 Functional Block Diagram ADN2526 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2526
ADN2526 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品