ADMV7415
ADMV7415
新規設計に推奨低ノイズ、ダウン・コンバータSiP、71GHz〜86GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 変換ゲイン:13dB
- ノイズ指数:6dB
- 入力IP3:0dBm
- 入力IP2:26dBm
- 入力P1dB:-9dBm
- I/Q振幅アンバランス:0.5dB
- I/Q位相アンバランス:5°
- パワーアップ/パワーダウンおよびバイアス調整用の3線式SPI制御
- 内蔵温度センサー
- 10mm × 10mmの表面実装型LGA_CAVパッケージ
ADMV7415は、DC~5GHzのDCの中間周波数(IF)出力範囲、および71GHz〜86GHzの無線周波数(RF)入力範囲内で動作する、完全に統合されたシステム・イン・パッケージ(SiP)同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータです。このデバイスは、30dBcのイメージ除去比で最小13dBの小信号変換ゲインを提供します。ADMV7415は、低ノイズ・アンプを使用し、その後段には6倍の局部発振器(LO)逓倍器で駆動されるイメージ除去ミキサーを備えています。直接変換アプリケーション用に、差動I/Qミキサー出力が用意されています。また、シングル・エンド・アプリケーション用に、1つの外部90°ハイブリッドと2つの外部180°ハイブリッドを使用して出力を組み合わせることもできます。
ADMV7415は、32端子、10mm × 10mmの完全に統合された表面実装型ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40°C~+85°Cのケース温度範囲で動作します。
アプリケーション
- Eバンド通信システム
- 大容量ワイヤレス・バックホール
- 衛星フィーダ・リンク
ドキュメント
データシート 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMV7415BCCZ | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADMV7415に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める