ADMV49281

新規設計に推奨

37.0 GHz to 43.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RF range: 37.0 GHz to 43.5 GHz
  • 16 configurable transmit and receive channels
  • High linearity transmit performance with high back-off and peak efficiency that supports up to 1600 MHz 5G NR signal bandwidth
  • High efficiency under multiple output power levels with several supply voltage levels
  • Dual polarization, 8 horizontal and 8 vertical channels with single-ended RF inputs and outputs
  • Fast TDD switching using TRX_x pins
  • On-chip temperature sensor for receive and transmit
  • Integrated power detector per transmit channel with digital filtering
  • Automatic temperature compensation for gain for receive and transmit
  • High resolution, 6-bit vector modulator for 360° phase control, 6-bit and 5-bit DVGAs for amplitude control
  • Memory for 2048 shared transmit and receive beam positions
  • NVM for phase and gain calibration
  • Dual power supplies required: 3 V and 1.8 V with an on-chip LDO voltage regulator for 1.2 V and 1.0 V
  • 3-wire or 4-wire SPI that supports up to 133 MHz SPI clock speed
ADMV49281
37.0 GHz to 43.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer
ADMV49281 - Chip ADMV49281 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADMV49281に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品