ADM8828
製造中電圧インバータ、スイッチド・キャパシタ式、シャットダウン機能付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品情報
- 入力電源電圧の反転出力
- 電圧変換効率:99%
- 出力電流:25mA
- シャットダウン機能
- わずか2つの外部コンデンサ
- 1µFコンデンサ
- 出力抵抗:18Ω
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 静止電流:600µA
- シャットダウン電流:20nA
ADM8828/ADM8829はチャージ・ポンプを用いる電圧インバータで、正の入力電圧から負の電源電圧を生成するために使用できます。+1.5V~+5.5Vの入力電圧であれば、-1.5V~-5.5Vの負の出力電圧に反転できます。この反転機能は、単電源システムにおいて負電圧のレールを作る場合に最適です。チャージ・ポンプには、2つの小型外付けコンデンサしか必要ありません。25mAまでの出力電流に対して99%を超える効率が得られます。
ADM8828は又低消費電力シャットダウン(SHDN)ピンを備えています。このピンを使用すればデバイスをディスエーブルにして静止電流を20nAに低減できます。
ADM8828/ADM8829 は6ピンSOT-23パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器
- LCD パネル
- 携帯電話
- PDA
- リモート・データ・アクイジション
- OPアンプの電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8828ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| ADM8828ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM8828ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。