ADM6317

監視回路、ウオッチドッグ付き、マニュアル・リセット、アクティブ・ロー/プッシュプル、アクティブ・ハイ/プッシュプル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 26種類のスレショールド・オプション2.5V~5V間で100mVおき
  • 4種のリセット・タイムアウト・オプション1ms、20ms、140ms、1120ms(min)
  • 4種のウオッチドッグ・タイムアウト・オプション6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)
  • マニュアル・リセット入力
  • リセット出力段の構成
    プッシュプル出力アクティブ・ロー
    オープンドレイン出力アクティブ・ロー
    プッシュプル出力アクティブ・ハイ
  • 低消費電流5µA
  • マニュアル・リセット入力
  • 電源のグリッジ耐性
  • 拡張工業用温度範囲にわたる
    仕様化
  • 5ピンSOT-23パッケージを採用

ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322は監視回路で、マイクロプロセッサベースのシステムにおいて、電源電圧レベルとコードの正確な実行をモニタします。パワーオン・リセット信号の提供の他に、内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト周期内にリセットできない場合にマイクロプロセッサをリセットすることができます。また、マニュアル・リセット入力ピンを通して外部プッシュ・ボタンにより、リセット信号をアサートすることもできます。7種の製品の機能は、異なったウオッチドッグ入力、マニュアル・リセットおよび出力段の構成の組み合わせとなっています。

各製品は2.5V~5Vの範囲で100mVごとに26通りのリセット・スレショールド・オプションから選ぶことが可能です。また、1ms、20ms、140ms、1120ms(min)の、4種のリセット・タイムアウト・オプションと6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)の4種のウオッチドッグ・タイムアオウト・オプションがあります。

ADM6316/ADM6317/ADM6318ADM6319ADM6320ADM6321ADM6322は5ピンのSOT-23パッケージで供給されており、標準的な消費電流はわずか3µAであるため、低消費のポータブル・アプリケーションに使用するには打ってつけの製品といえます。

アプリケーション

  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • 各種コントローラ
  • インテリジェント計測機器
  • ポータブル機器

ADM6317
監視回路、ウオッチドッグ付き、マニュアル・リセット、アクティブ・ロー/プッシュプル、アクティブ・ハイ/プッシュプル
ADM6317 Pin Configuration
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
ADM8316 新規設計に推奨 監視回路、ウォッチドッグ付き、マニュアル・リセットとアクティブ・ローのプッシュプル・リセット出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品