ADG6436
新規設計に推奨0.5Ω RON、±20V、+36V、デュアルSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.23
Viewing:
製品情報
ADG6436は、個別に選択可能な2つの単極双投(SPDT)スイッチを備えたアナログ・マルチプレクサです。EN入力を使用して、すべてのスイッチをディスエーブルします。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合、両方のスイッチがブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
各チャンネルをオンにすると、双方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチの入力信号範囲はVSS~VDD − 2Vとなります。スイッチがディスエーブルのとき、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
デジタル入力は5V、3.3V、1.8Vロジック入力と互換性があり、個別のデジタル・ロジック電源ピンは必要ありません。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 計測器
- アビオニクス(航空電子機器)
- オーディオ/ビデオでのスイッチング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG6436BCPZ-REEL7 | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADG6436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める