Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADEMO139B
新規設計に推奨PCBベースのdi/dtセンサーおよびADE9039用の低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 単電源動作:2.97V~3.63V
- 設定可能な3つのゲイン・オプション
- AV設定 = 30(実際のゲイン = 27.46)
- AV設定 = 45(実際のゲイン = 42.93)
- AV設定 = 60(実際のゲイン = 59.77)
- 低ノイズ
- f = 45Hz~65Hz、AV設定 = 30(27.46)で7.3nV/√Hz
- f = 45Hz~65Hz、AV設定 = 45(42.93)で6.3nV/√Hz
- f = 45Hz~65Hz、AV設定 = 60(59.77)で5.9nV/√Hz
- 温度センサー内蔵
ADEMO139Bは、PCBベースのdi/dt電流センサーおよび ADE9039電力量計測チップセットと共に使用する、低ドリフトの完全差動プログラマブル・ゲイン・アンプです。出力コモンモード(CM)電圧0.33V、電源電圧3.3Vにより、ADE9039への直接接続が可能です。
ADEMO139Bは、高ゲイン、低ノイズ、優れた同相ノイズ除去比(CMRR)および電源電圧変動除去比(PSRR)の仕様を備えているため、高精度の電力量計測アプリケーションに最適です。ADEMO139Bは拡張工業用温度範囲(−40°C~+125°C)で仕様規定されており、8ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 単相電力量計
- 多相電力量計
- 分相電力量計
- 電力品質モニタリング
- 保護用デバイス
- スマート・ブレーカ
- EVチャージャ
- 装置の状態監視
- スマート配電ユニット
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADEMO139BACPZ-RL | LFCSP | ||
| ADEMO139BACPZ-RL7 | 8-Lead (2 mm x 2 mm x 0.75 mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADEMO139A
- ADEMO139B
- ADEMO139C
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ADEMO139Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める