ADAV400

製造中止

Audio Codec with Embedded SigmaDSP® Processor

Viewing:

製品情報

HIGH PERFORMANCE, INTEGRATED ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS (ADCS) AND DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS (DACS)
  • 1 stereo analog input (ADC)
  • 4 stereo analog inputs with mux-to-stereo ADC
  • 4 stereo (8-channel) analog outputs (DACs)
  • Dedicated headphone output with integrated amplifier
MULTICHANNEL DIGITAL I/O
  • 8-channel I2S input and output modes
  • 8- and 16-channel TDM input and output modes
  • 2-channel (1 stereo) asynchronous I2S input with integrated sample rate converter (SRC), supporting sample rates from 5 kHz to 50 kHz
  • Fully programmable audio digital signal processing (DSP) for enhanced sound processing

推奨代替製品

ADAU1701 製造中

2個のADCと4個のDAC内蔵、SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ
※英文データシート(Rev.B)に対する正誤表があります

ADAV400
Audio Codec with Embedded SigmaDSP® Processor
ADAV400 Functional Block Diagram ADAV400 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製品ハイライト 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADAU1445 製造中 デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス
AD1938 製造中 コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、シングルエンド出力、SPI制御ポート
AD1896 製造中 サンプル・レート・コンバータ、非同期、ステレオ、192kHz
AD1940 製造中 SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品