ADA4410-6
製造中ビデオ・フィルタ、RGB、HD/SD、Y、C、CV対応、カットオフ周波数を選択可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.74
製品情報
- カットオフ周波数を選択できる6次フィルタ
- 36MHz、18MHz、9MHz>/li>
- 多くのビデオ規格に対応
- RGB/YPbPr/YUV/SD/YC/CV
- 1080iまでの解像度に最適:
- HDの場合、30MHzの-1dB帯域幅
- すべての入力に2:1マルチプレクサ
- 2倍または4倍のゲイン選択
- DC出力オフセット調整: ±0.5 V(入力換算)
- 優れたビデオ仕様:
- 0.11%のNTSC微分ゲイン
- 0.25°のNTSC微分位相
- 低い入力バイアス電流:6.6μA
- 広い電源電圧範囲:+4.5 ~ ±5V
- レールtoレール出力
- 出力振幅: 4.5 V p-p (typ)@5V単電源
- ディスエーブル機能
ADA4410-6は、高解像度ビデオ信号などの多様なビデオ信号を簡単にフィルタし、駆動できるよう、柔軟な設計の実現を配慮して作られた全機能内蔵型の集積化フィルタリング・ソリューションです。RGB/コンポーネント・チャンネルでは、2本のロジック・ピンによって6次フィルタのカットオフ周波数を選択し、RGB、高解像度、標準解像度のビデオ信号に合わせた4つのフィルタの組み合わせを利用できます。カットオフ周波数レンジは、9~36MHzです。
ADA4410-6は、レガシーの標準S-Videoやコンポジット・ビデオ信号のフィルタリングも可能です。0.11%の微分ゲインと0.25°の微分位相性能により、どんなコンポジット・ビデオ(CV)アプリケーションにも最適です。
ADA4410-6にはゲイン調整と出力オフセット電圧調整機能があります。ゲインは1つのロジック・ピンで×2 又は ×4に選択できます。出力オフセット電圧は、別のオフセット制御入力に差動電圧を加える事により±500 mVの入力換算範囲にわたり連続的に調整できます。
ADA4410-6の入力には2:1マルチプレクサが内蔵されており、複数のビデオ源が存在するアプリケーションで使用することができます。
ADA4410-6は±5 V電源とともに単電源+5 Vでも動作可能です。単電源動作は消費電力が重要なアプリケーションに最適です。特定のデバイスが未使用時にはディスエーブル機能を使用して電源電流を15 µA typに削減することによりさらに節電できます。
下向きの信号がグラウンドにあるいはグラウンド以下に振れる可能性があり、それでも優れたビデオ特性を維持しなければならないアプリケーションには両電源動作が最適です。出力バッファはDC結合あるいはAC結合の2個の75 Ω二重終端ケーブルを駆動する能力があります。
ADA4410-6は32ピンのLFCSPパッケージで提供しており、-40°C~+85°Cの拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- DVDプレーヤーとレコーダ
- HDTV
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4410-6ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADA4410-6ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| ADA4410-6ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4410-6ACPZ-RL | 製造中 | |
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4410-6ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4410-6ACPZ-RL | 製造中 | |
|
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADA4410-6ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4410-6ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADA4410-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める