AD9610

製造中止

Wide Bandwidth, Fast Settling Operational Amplifier

Viewing:

製品情報

  • Complete Overdrive Protection
  • Ultrastable Unity Gain Bandwidth (100MHz)
  • Bandwidth Is Independent of Gain Settings
  • Low Distortion (THD: -59dBc @ 20MHz
  • 18ns Settling to 0.1%
  • Excellent DC Specifications
  • Available Processed to MIL-STD 883
  • Low Power Dissipation (630mW)
AD9610
Wide Bandwidth, Fast Settling Operational Amplifier
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
データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD9610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品