AD8682
製造中オペアンプ、デュアル、JFET入力、低消費電力、高速
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品情報
- 低電源電流:250μA(max) / アンプ
- 高速スルーレート:9V/μs
- 帯域幅:3.5MHz(typ)
- 低オフセット電圧:1mV(max)@25℃
- 低入力バイアス電流:20pA(max)@25℃
- CMRR:90dB(typ)
- 高速セトリング・タイム
- ユニティ・ゲインで安定動作
AD8682とAD8684は、デュアルおよびクワッドの低消費電力、高精度(1mV)JFETアンプで、低供給電流で優れた高速性を特長としています。アンプあたり250μAの供給電流下で、スルーレートは9V/μs(typ)となっています。これらのユニティ・ゲイン安定動作のアンプは、3.5MHz(typ)のゲイン帯域幅を備えています。JFETの入力段は、数ピコ・アンペア(typ)のバイアス電流仕様で、全温度動作範囲にわたるバイアス電流は125pA(max)以下となっています。
これらのデバイスは、ポータブル、低消費アプリケーション(特に高い信号源インピーダンスを持ったアプリケーション)にとって理想的となっています。デバイスは、ユニティ・ゲインで安定に動作し、より高い容量性負荷をドライブすることができ(G=1の非反転回路で)、広い範囲の条件下での優れたダイナミック応答を持ち、低い静止時電流でDC高精度性能を提供します。
アプリケーション
- ポータブル・テレコミュニケーション
- 低消費電力の工業用および計測用機器
- ループ・フィルタ
- 高精度アクティブ・フィルタ
- 積分器
- ストレインゲージ用アンプ
- ポータブル医療、計測機器
- 電源電流モニタ
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8682ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8682ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8682ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8682ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8682ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 1, 2025 - 25_0156 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for HVBP1 Products |
||
| AD8682ARMZ | 製造中 | |
| AD8682ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8682ARZ | 製造中 | |
| AD8682ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8682ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8682ARMZ | 製造中 | |
| AD8682ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8682ARMZ | 製造中 | |
| AD8682ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8682ARMZ | 製造中 | |
| AD8682ARMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8682
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。