AD8671S
製造中オペアンプ、シングル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流、宇宙航空向
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$233.50
Viewing:
製品情報
- 超低ノイズ:3.8nV/√Hz
- 広帯域幅:10MHz
- 低入力バイアス電流:12nA
- 低オフセット電圧:75μV
- 低電源電流:3mA(typ)/アンプあたり
- 両電源動作:±5V~±15V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 位相反転なし
AD8671Sは、超高精度のオペアンプで、低ノイズ、小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、10MHzの帯域幅および低消費電力を特長としています。
AD8617Sの超低ノイズ、高精度、高速、および安定性の組み合わせに匹敵する製品はありません。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高品質のPLL用フィルタ、高精度のフィルタ、高精度電源コントロール;ATE、データ・アクイジションおよび高精度制御などがあります。AD8671S6は軍用温度範囲-55~+125℃にわたって仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962L0922301VHA | 10-Lead FlatPack | ||
| AD8671AL-EMX | 10-Lead FlatPack |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962L0922301VHA | 製造中 | |
| AD8671AL-EMX | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8671
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
AD8671Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める