ad8629s
製造中オペアンプ、航空宇宙、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$243.64
製品情報
- 低オフセット電圧: 1 μV
- レールtoレールの入出力振幅
- 5 V 単電源動作
- 低電源電流: 1.0 mA
- 過負荷回復時間: 50 μs
- 超低入力バイアス電流
このアンプは、オフセット、ドリフト、およびバイアス電流をきわめて小さく抑えています。AD8629S は、レールtoレールの入出力振幅が可能な低ノイズの広帯域オートゼロ・アンプです。動作は、2.7 V ~ 5 V の単電源で完全に仕様規定されています(両電源の場合は、±1.35 V ~ ±2.5 V)。AD8629S は、従来は高価なオートゼロ・アンプやチョッパ安定化アンプだけで実現されていた利点を備えています。このゼロドリフト・アンプは、アナログ・デバイセズのトポロジを使って、高精度と低ノイズ性能を組み合わせています。外付けコンデンサは必要ありません。さらに、AD8629S は、ほとんどのチョッパ安定化アンプで見られるデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減しています。AD8629S は、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、ストレイン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムは、AD8629S から得られるレールtoレールの入出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、S/N 比を最大にすることができます。AD8629S は、拡張工業用温度範囲(–55 ºC ~ +125 ºC)で仕様規定されています。AD8629 は、10 ピンの CERPACK パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
シングルイベント効果の放射線レポート 2
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8629AL-EMX | FLATPACK | ||
| AD8629D703L | FLATPACK |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
10 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD8629AL-EMX | 製造中 | |
| AD8629D703L | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8629
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。