AD8614
製造中オペアンプ、単電源、18V、70mA、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- ユニティ・ゲイン帯域幅:5.5MHz
- 低電圧オフセット:1.0mV
- スルーレート:7.5V/μs
- 単電源動作:5~18V
- 高出力電流:70mA
- 低電源電流:800μA(アンプ1個当たり)
- 大容量性負荷でも安定
- レールtoレール入出力
AD8614(シングル)とAD8644(クワッド)は、5.5MHz帯域幅の単電源レールtoレール・アンプで、LCDモニタ・アプリケーションに最適です。
AD8614とAD8644は、アナログ・デバイセズのHV XFCB(高電圧/高速の相補型バイポーラ・プロセス)で製造されています。この独自のプロセスは、内部の寄生容量の小さなトレンチ絶縁型のトランジスタを用いることにより、ゲイン帯域幅、位相マージン、および容量性負荷駆動能力を改善しています。携帯用や高密度設計などには、アンプ当たり800μA(typ)の低電源電流が大きなメリットになります。さらに、レールtoレール出力スイングにより、標準のビデオ・アンプより大きなダイナミック・レンジと制御を実現します。
AD8614とAD8644は、5Vから最大18Vの高い電源で動作します。70mAの出力駆動、高スルーレート、および高い容量性負荷能力という他に類を見ない組み合わせにより、AD8614/AD8644は、LCDアプリーションに理想的な選択肢です。AD8614とAD8644は、-20~+85℃の温度範囲で仕様規定しています。5ピンのSOT-23、14ピンのTSSOP、および14ピンのSOIC表面実装パッケージ(テープとリール)があります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8614ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8614ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8614ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8614
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。