AD8582
製造中12ビットD/Aコンバータ、+5V電源、パラレル入力、全機能内蔵型、デュアル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.28
製品情報
- 全機能内蔵デュアル12ビットDAC
- 外付け部品不要
- +5V単一電源動作
- +4.095Vフルスケール(1mV/LSB)
- 電圧出力、±5mA駆動能力
- 低消費電力:5mW
AD8582は、+5Vの単電源で動作するように設計された全機能内蔵型、パラレル入力のデュアル12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+5V電源専用動作のシステムを実現します。
チップ上には2個のDACに加えて、各1個のレールtoレール・アンプ、ラッチ、電圧リファレンスを搭載しています。電圧リファレンス(VREF)は2.5V出力にトリミングされており、オンチップのアンプは4.095VのフルスケールDAC出力を供給するようにゲイン設定されています。ユーザは+5Vの電源を供給するだけです。
AD8582のコーディングは、ストレート・バイナリです。オペアンプの出力は1ビット当たり1mVの分解能で0~+4.095Vの電圧範囲まで振幅し、±5mAの電流を駆動できます。最低4.3Vの電源動作が可能であり、このとき出力負荷電流は1mA未満となります。
高速のパラレル・データ・インターフェースは、待ち状態を発生させずに最高速のプロセッサと接続します。ダブルバッファの入力構造を採用しているため、一度につき1個の入力レジスタに対してデータをロードし、その後で1つのロード・ストローブ信号をLDAとLDB両方の入力に接続して、2個のDAC出力を同時にアップデートできます。また、LDAとLDBの各入力を個別にアクティブにして、それぞれ対応するDACレジスタを即時にアップデートすることも可能です。チップ・セレクトのCS入力がストローブされるときに、アドレス入力によってDAC AまたはDAC Bのいずれかをデコードします。非同期のリセット入力は、出力をゼロ・スケールに設定します。MSBビットを使用して、リセット入力がストローブされるときに出力をミッドスケールにプリセットすることできます。
AD8582には、24ピンのプラスチックDIPと表面実装の24ピンSOICパッケージがあります。-40~+85℃の動作温度範囲、および+5V±5%の全電源電圧範囲で完全に仕様規定しています。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8582ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD8582ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8582ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
| AD8582ANZ | 製造中 | |
| AD8582ARZ | 製造中 | |
| AD8582ARZ-REEL | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD8582ANZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8582ANZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD8582ARZ | 製造中 | |
| AD8582ARZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。