AD8525

製造中止

1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amp (Dual)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Battery-Powered Devices
  • Laser Scanner
  • New Generation Phones
  • PCMCIA Cards
  • Personal Digital Assistants
  • Portable Communication
  • Portable Phones
  • Sensor Interface

The AD8525 is a dual Rail-to-Rail amplifier that can operate from a single supply voltage as low as 1.8V. The AD8525 is offered in the industry standard narrow SOIC-8L and the space-saving MSOP-8L packages. The AD8525 is a rail-to-rail input and output amplifier with a gain bandwidth of 5 MHz and typical offset voltage of 1mV from a 1.8 V supply. The low supply current makes these parts ideal for battery-powered applications. The 2.7 V/µs slew rate makes the AD8525 a good match for driving ASIC inputs, such as voice CODECs.

The AD8525 is specified over the extended industrial (-40°C to +125°C) temperature range.

AD8525
1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amp (Dual)
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD8525に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品