AD8465
製造中LVDSコンパレータ、レールtoレール、2.5V~5.5V単電源、高速
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
製品情報
- VCCI=2.5V~5.5Vでレールtoレールをフル規定
- 入力コモン・モード電圧:-0.2V~VCCI+0.2V
- 低グリッジLVDS互換の出力段
- 伝搬遅:1.6ns
- 消費電力:37mW@2.5V
- シャットダウン・ピンを装備
- 1本のピンでプログラマブルなヒステリシスとラッチを制御
- 電源電圧変動除去比:>60dB
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
AD8465は、アナログ・デバイセズの独自なプロセスであるXFCB2で製造された非常に高速なコンパレータです。このコンパレータは、非常に融通性があり、使い易くデザインされています。VEE-0.5V~VCCI+0.2Vの入力レンジ、ローノイズ、LVDS互換の出力ドライバ、調整可能なヒステリシスおよび/またはシャットダウン入力付きのTTL/CMOS互換のラッチ入力などを備えています。このデバイスは、1psのrmsランダム・ジッタ(RJ)で1.6nsの伝搬遅延を提供します。オーバードライブとスルーレートの分散は、50ps (typ)以下です。
柔軟な電源方式を採用しているため、このデバイスは2.5V正の単電源では-0.5V~+2.7Vの入力信号レンジで、最大5.5Vまでの正電源では-0.5V~+5.7Vの入力信号レンジで、それぞれ動作することができます。別々の入力/出力電源は、電源シーケンスの制約がなく、消費電力を極めて軽減して広範囲な入力信号レンジをサポートします。
LVDS互換の出力段は、標準LVDS入力なら何でもドライブできるように設計されています。コンパレータ入力ステージでは、大きな入力過駆動に対して強力な保護機能を提供し、有効な入力信号レンジを超えても出力は位相反転しません。独特な1本のピンによる制御オプションとして、ラッチ機能とプログラマブルなヒステリシス機能も提供しています。AD8465は12ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高速計測機器
- クロックとデータの信号再生
- ロジック・レベルのシフトまたは変換
- パルス分光学
- 高速ライン・レシーバ
- スレッショールド検出
- ピークおよびゼロ交差検出器
- 高速トリガ回路
- パルス幅変調器
- 電流/電圧制御発振器
- 自動テスト装置(ATE)
- 車載関連
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8465WBCPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8465WBCPZ-WP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD8465WBCPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。