AD8391

製造中止

+3.3 V to +12 V xDSL Line Drive Amplifier with Power Down

Viewing:

製品情報

  • High Output Voltage and Current Drive: 250mA Minimum Output Drive Current, 10Vp-p Output Voltage, RL=21 ohms 
  • Low Power Operation: +3.3V to +12V Power Supply Range, 19mA(typ) Supply Current, 1-pin logic controlled Stand-by, Shutdown
  • Low Distortion: -94dBc SFDR @ 100kHz into 21 ohms, 8Vp-p 
  • Differential: 4.5nV/rt hz Input Voltage noise density, 100kHz, Out of Band
  • SFDR=-82dBc, 144kHz to 500kHz, Zline=100 ohms, Pline=13.5dBm
  • High Speed: 60MHz Bandwidth (-3dB), 600V/us Slew Rate

AD8391
+3.3 V to +12 V xDSL Line Drive Amplifier with Power Down
AD8391-pcl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 2

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8391
AD8391 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品