AD8384

製造中止

10ビット、6チャンネルのデシメーションLCD DecDriver®、レベル・シフタ付き

Viewing:

製品情報

  • 高精度、高分解能電圧出力
    10ビット入力分解能
    レーザ・トリムされた出力
  • 高速セトリング、高電圧駆動
    150 pF負荷で0.25%へのセトリング・タイム: 30 ns
    スルーレート: 460 V / µs
  • 電源レールの内側1.3 Vまでの出力
  • 高更新レート
  • 高速な100 Ms / sの10ビット入力データ更新レート
  • パネル・タイミング信号に対する18 Vレベル・シフタ
  • 電圧制御によるビデオ・リファレンス(輝度)、オフセット、フルスケール(コントラスト)出力レベル
  • 柔軟なロジック
  • STSQ/XFRによりAD8384の並列動作が可能
  • INVビットによりビデオ信号の極性を反転
  • 出力短絡保護機能
  • 3.3 Vロジック、9 V~18 Vのアナログ電源

AD8384
10ビット、6チャンネルのデシメーションLCD DecDriver®、レベル・シフタ付き
AD8384-fbl
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
AD8384に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品