AD8324
AD8324
製造中アップストリーム・ケーブル・ライン・ドライバ、3.3V、DOCSIS2.0
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
Viewing:
製品情報
- リバース・パス伝送システムとしてDOCSIS2.0とEuro-DOCSIS標準をサポート
- プログラマブルなゲイン:1dBステップで最大59dB
- 61dBmV出力での低い歪特性:
- SFDR:-59dBc@21MHz
- SFDR:-54dBc@65MHz
- 出力ノイズ・レベル:1.3nV/√Hz@最小ゲイン
- 送信イネーブルと送信ディスエーブルの状態で75 Ω出力インピーダンスを維持
- 上側帯域幅積:100MHz(フル・ゲイン範囲)
- 3.3V電源動作
- SPI®インターフェースをサポート
AD8324は、同軸ライン駆動用に設計された低価格アンプです。AD8324の機能及び仕様は、DOCSIS® 2.0とEuroDOCSISアプリケーションに適応しています。AD8324のゲインは、デジタル的に制御されます。8ビットのシリアル・ワードが、1dB/LSBのゲイン変化の結果として、全体で59dB範囲にわたって望ましいゲインを決めます。
AD8324は、差動入力信号またはシングルエンド入力信号に対応します。出力は1:1のトランスを介して75Ω負荷を駆動するように仕様化されています。
65MHz帯域幅で最大61dBmVまでの出力レベルで、-54dBcの歪特性が達成されます。この製品は、静止時の電流を30μAまで軽減するスリープ・モード機能と、パワーダウン電流を2.5mAまで軽減する完全パワーダウン機能を備えています。
AD8324は、低価格の20ピンLFCSPパッケージと20ピンQSOPパッケージを採用しています。AD8324は3.3 V単電源で動作します。
アプリケーション- DOCSIS 2.0 と EuroDOCSIS 標準のケーブルモデム
- CATV セットトップ・ボックス
- CATV 電話モデム
- 同軸/ツイストペア・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8324ACPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD8324ACPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD8324JRQZ-REEL7 | 20-Lead QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| AD8324ACPZ | 製造中 | |
| AD8324ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8324ACPZ | 製造中 | |
| AD8324ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0241 Conversion of Select LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to STATS ChipPAC Malaysia. |
||
| AD8324ACPZ | 製造中 | |
| AD8324ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD8324ACPZ | 製造中 | |
| AD8324ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| AD8324JRQZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。