AD8187
製造中ビデオ用マルチプレクサ(2:1)480MHz、単電源、トリプル、G=+2
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.58
Viewing:
製品情報
- 全入出力バッファ付き
- 高速チャンネル間スイッチング:4ns
- 単電源動作
- 広帯域
480MHzの帯域幅(-3dB)2Vp-p
>1500V/μsのスルーレート(G=+2)
0.1%まで7.5nsの高速セトリング・タイム - 低消費電力:<20mA
- 全クロストーク:-78dB(5MHz時)
- 優れたビデオ仕様(RL=150Ω)
0.05%の微分ゲイン誤差
0.05°の微分位相誤差、低グリッチ - 全クロストーク:-48dB(100MHz時)
- 高オフ・アイソレーション:-95dB(5MHz時)
- 低価格
- 高速のハイ・インピーダンス・ディスエーブル機能
により複数の出力を接続 - ロジックにより出力をシフト可
AD8187(G=+2)は、単電源の2:1高速トリプル・マルチプレクサです。480MHzを超える-3dB大信号帯域幅と1500V/μsを超えるスルーレートを実現します。全クロストークとアイソレーションがそれぞれ-78dBと95dB以上あるため、多くの高速アプリケーションで有用です。0.05%の微分ゲイン誤差と0.05°の微分位相誤差、さらに85MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8187はプロ向けコンポーネント・ビデオの多重化に理想的です。+5Vの電源電圧での消費電流がわずか20mA未満(100mW)で、4nsのスイッチング・タイムが可能なため、ビデオ信号のスイッチング用に最適です。
AD8187は高速ディスエーブル機能により、出力をハイ・インピーダンス状態にすることができます。このため、大きな入力アレイを構築できる一方、オフ・チャンネルの出力負荷を最小限にできます。AD8187は、24ピンTSSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- LCD とプラズマ・ディスプレイの RGB スイッチング
- RGB ビデオのスイッチャーとルーター
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8187ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8187ARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8187ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8187ARUZ | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8187ARUZ | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8187ARUZ | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD8187ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。