Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8128
製造中CAT-5レシーバ、調整可能なライン・イコライザ付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- カテゴリ5(CAT-5)のケーブル損失を補償
- 最長100m(max)@120MHz
- 2個の電圧制御の周波数応答調整ピン
- 高周波ピーク調整
- 広帯域ゲイン調整
- スルーレート: 2700V/μs
- 低出力ノイズ
- 総合ノイズ: 1.5mV rms@100m等化帯域幅
- DC出力オフセット調整
- 低オフセット電圧誤差: 7mV typ
- 等化パスバンド・リップル±1dB(~70MHz)
- 入力: 差動又はシングル・エンド
- 電源電流:±5Vで24mA
- 3mm×3mmの小型8ピンLFCSP
AD8128は高速の差動レシーバ/イコライザで、非シールド・ツイスト・ペア(UTP)CAT-5ケーブルの伝送損失を補償します。さまざまな周波数に依存したゲイン・ステージを集結して、CAT-5/CAT-5eケーブルの逆周波数応答に可能な限り近づけます。120MHzの等化帯域幅は、100mのケーブルで実現できます。
AD8128は、スタンドアロンのレシーバ/イコライザとして使用するか、トリプル差動レシーバAD8143と組み合わせて使用します。これは、KVMなどのUTPケーブルでRGBを受信するアプリケーションにとって完璧な低価格ソリューションとなります。
AD8128は、最適なCAT-5/CAT-5e補償のための3つの制御入力を備えています。等化ケーブル長は(高周波でのピーキングの量を制御する)VPEAKピンに供給する電圧に直接比例します。VGAIN入力は、広帯域ゲインを0 dB ~ 3 dBの間調整をして、ケーブルの抵抗性損失を補正します。VOFFSETにより、出力のDC電圧を±2.5 V調整でき、DCカップリング・システムの柔軟性を向上します。
低総合出力ノイズとオフセット電圧の調整を提供する本デバイスは、ワイドバンドDC結合、CAT-5ケーブルを通したRGBアプリケーションに適しています。UTPケーブルが100mより長いシステムの場合は、2個のAD8128をカスケード接続して最大200mのCAT-5/CAT-5eケーブルの損失を補償できます。
AD8128は3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40 ~ +85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション- キーボード/ビデオ/マウス(KVM)
- UTPケーブルでのRGBビデオ配信
- 業務用ビデオの映写、配信
- セキュリティ用ビデオ
ドキュメント
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8128ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8128ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8128ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8128ACPZ-R2 | 製造中 | |
| AD8128ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8128ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。