AD7416
製造中デジタル温度センサー、10ビット
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品情報
- 温度センサー内蔵:-40°C~+125°C
- 温度過上昇インジケータ
- 広い動作電源範囲:2.7V~5.5V
- I2C互換シリアル・インターフェース
- 選択可能なシリアル・バス・アドレスで最大8個のAD7416/AD7417をシングルバス上に接続可能
- AD7416はLM75の上位互換
AD7417とAD7418は、温度センサーを内蔵した10ビット、4チャンネルとシングル・チャンネルのA/Dコンバータで、2.7V~5.5Vの単電源で動作します。これらの製品は、15µsの変換時間を持つ逐次比較型コンバータで、5チャンネル・マルチプレクサ、温度センサー、クロック発振器、トラック/ホールドおよびリファレンス(2.5V)を内蔵しています。AD7416は、8ピン・パッケージを採用した温度監視専用デバイスです。
この製品内の温度センサーは、マルチプレクサ・チャンネル0を介してアクセスすることができます。チャンネル0が選ばれた時に、変換が初期化され変換終了時のA/Dコンバータのコードは周囲温度の測定結果(±1°C@25°C)となります。内蔵のレジスタに上下限温度を設定することができ、オープン・ドレインの温度上昇インジケータ(OTI)出力が提供されます、これは設定された上下限温度を越えたときにアクティブとなります。
構成レジスタにOTI出力(アクティブ・ローまたはアクティブ・ハイ)の設定と動作モード(コンパレータまたは割り込み)をプログラムすることができます。プログラマブルなフォルト・キュー・カウンタによって、ノイズの多い環境下でのOTI出力の誤検出を防ぐ設定によるOTI出力トリガ以前に起こった超過の回数計測を可能とします。
I2C互換のシリアル・インターフェースによって、AD7416/AD7417/AD7418内のレジスタへの書き込み、読み出しが可能です。AD7416/AD7417のシリアル・バスのアドレスは、下位3ビット(3LSB)によって選択でき、シングル・バスに最大8個のAD7416/AD7417を接続することが可能となっています。
AD7417は、ナローボディ、0.15インチの16ピン・スモール・アウトライン(SOIC)パッケージと16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。AD7416とAD7418は8ピンのSOICパッケージとMSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- AD7416/AD7417/AD7418は、周囲温度の正確な計測(±1°C@25°C、全温度範囲で±2°C)を可能にする温度センサーを内蔵しています。計測可能な温度範囲は-40°C~+125°Cです。チャンネル0(温度センサー)でのA/Dコンバータ・コードとデジタル的に比較できる温度上昇インジケータ機能(温度上限/下限設定ポイント・レジスタを含む)を内蔵。
- AD7417は、4つの外部電圧入力チャンネル、内蔵温度センサー、内蔵リファレンス、クロック発振器を備えた、省スペースの10ビットA/Dコンバータ・ソリューションを提供
- AD7416/ AD7417/AD7418の自動パワーダウン機能によって、優れた低消費電力性能の達成が可能。比較的遅いスルーレートのため、低消費電力シャットダウン・モード中でのプログラムが可能で、さらに消費電力を削減することができます。
アプリケーション
- 周囲温度監視付きのデータ・アクイジション
- 工業用プロセス制御
- 車載関連
- バッテリ充電アプリケーション
- パーソナル・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7416ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7416ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7416ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7416ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7416ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7416ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7416ARMZ | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7416ARMZ | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7416ARMZ | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7416ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7416ARZ | 製造中 | |
| AD7416ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?