AD7415
製造中デジタル出力温度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.60
Viewing:
製品情報
- 10ビット温度/デジタル・コンバータ
- 温度範囲:−40°C~+125°C
- 精度:±0.5°C(+40°Cでの代表値)
- SMBus/I2C®互換シリアル・インターフェース
- 3μAパワーダウン電流
- 温度変換時間:29μs(代表値)
- 省スペースの5ピンSOT-23パッケージ
- ASによるピン選択可能なアドレス指定
- 2バージョンにより6つのI2Cアドレス
AD7414/AD7415は6ピンおよび5ピンSOT-23パッケージの全機能内蔵型の温度モニタリング・システムです。バンドギャップ温度センサーと10ビットADCを搭載しており、温度表示値をモニタリングして0.25°Cの分解能にデジタル化します。
AD7414/AD7415は、SMBusおよびI2Cインターフェースと互換性のある2線式シリアル・インターフェースを備えています。部品は次の4つのバージョンで提供されています。AD7414/AD7415-0、AD7414/AD7415-1、AD7414-2、AD7414-3。AD7414/AD7415-0バージョンとAD7414/AD7415-1バージョンは、各バージョンにつき3個の異なるSMBusアドレスを選択できます。AD7414の4つすべてのバージョンでは、8個の異なるI2Cアドレスを使用できます。一方、2つのAD7415バージョンでは、最大6個のI2Cアドレスを使用できます。
AD7414/AD7415は、2.7V電源電圧、低電源電流、シリアル・インターフェース、小型パッケージサイズという特長があり、パソコンやオフィス機器、セルラ式携帯電話、家電など様々なアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ハード・ディスク・ドライブ
- パーソナル・コンピュータ
- 電子テスト装置
- オフィス機器
- 家庭用電気製品
- プロセス制御
- セルラ式携帯電話
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7415ARTZ-0500RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD7415ARTZ-0REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD7415ARTZ-1500RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD7415ARTZ-1REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7415ARTZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-0REEL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1REEL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2010 - 10_0301 Addition of t7 specification to AD7414/AD7415 datasheet |
||
| AD7415ARTZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-0REEL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7415ARTZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-0REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD7415ARTZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-0REEL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7415ARTZ-1REEL7 | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADT7420 | 最終販売 | ±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー |