AD648S
製造中Aerospace Dual Precision, Low Power BiFET Op Amp
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$385.57
製品情報
|
|
The AD648 is a matched pair of low-power, precision monolithic operational amplifiers. It offers both low bias current (10pA max, warmed up) and low quiescent current (400µA max) and is fabricated with ion-implanted FET and laser wafer trimming technologies. Input bias current is guaranteed over the AD648's entire common-mode voltage range.
The AD648 is recommended for any dual supply op amp application requiring low power and excellent DC and AC performance. In applications such as battery-powered, precision instrument front ends and CMOS DAC buffers, the AD648's excellent combination of low input offset voltage and drift, low bias current and low 1/f noise reduces output errors. High common-mode rejection and high open-loop gain ensures better then 12-bit linearity in high impedance, buffer applications.
ドキュメント
低レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9753501VGA | 8-Pin TO-99 | ||
| 5962-9753501VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| 5962-9753502VGA | 8-Pin TO-99 | ||
| 5962-9753502VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD648-000C | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9753501VGA | 製造中 | |
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VGA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962-9753501VPA | 製造中 | |
| 5962-9753502VPA | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD648Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める