AD603
製造中可変ゲインアンプ、電圧制御、90MHz、低ノイズ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.15
製品情報
- dB単位のゲインをリニアにコントロール
- ゲイン・レンジをピンで設定:
-11dB~+31dB@90MHz
9dB~51dB@9MHz - 中間のレンジも可能:-1dB~+41dB@30MHz
- 帯域はゲインには依存しない
- 1.3nV/√Hzの入力ノイズ密度
- ±0.5dB(typ)ゲイン精度
AD603は、RFおよびIFのAGCシステム用のローノイズ電圧制御アンプです。ピン選択可能な高精度のゲインを提供し、90MHzの帯域幅で-11~+31dB、または9MHzの帯域幅で+9~+51dBです。外付け抵抗を1つ使用すれば、あらゆる中間ゲイン・レンジが得られます。入力換算ノイズ密度は1.3nV/√Hzで、消費電力は推奨電圧±5Vにおいて125mWです。
デシベルのゲインは「dB単位でリニア」で、正確に校正され、温度と電源に対して安定しています。ゲインは高インピーダンス(50MΩ)、低バイアス(200nA)の差動入力で制御されます。このとき、スケーリングは25mV/dBで、1Vのゲイン制御電圧で制御できるゲイン・レンジは40dBに及びます。いずれのレンジを選択しても、1dBのオーバーレンジとアンダーレンジが設けられています。ゲイン制御応答は、40dBの変化に対して1μs未満です。
差動のゲイン制御インターフェースにより、差動またはシングルエンドの正または負の制御電圧を使用できます。これらのアンプのいくつかをカスケード接続し、ゲイン制御でゲインをオフセットし、システムのS/N比を最適化できます。
AD603は、低歪みで最低100Ωの負荷インピーダンスを駆動できます。例えば、5pFと並列に接続された500Ω負荷では、10MHzで±1Vの正弦波出力に対する全高調波歪みは-60dBc(typ)です。ピークの指定出力は500Ωの負荷で±2.5V(min)、または100Ωの負荷で±1Vです。
AD603は、独自の回路トポロジであるX-AMP®を使用しています。X-AMPは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の固定ゲイン・アンプで構成されます。この減衰器の働きで、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用して(固定)ゲインとダイナミック性能を決定できます。この減衰器には100Ωの入力抵抗があり、±3%にレーザ・トリミングされた7段のR-2Rラダー・ネットワークとなっています。タップ・ポイント間の減衰は6.021dBです。独自のインターポレーション技術により連続したゲイン制御機能が得られ、制御はdB単位でリニアになります。
AD603Aは-40~+85℃での動作を仕様規定
アプリケーション
- RF/IF AGC アンプ
- ビデオ・ゲイン制御
- A/Dコンバータの入力レンジの拡張
- 信号計測
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9457203MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD603ACHIPS | none available | ||
| AD603AQ | 8-Lead CerDIP | ||
| AD603ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD603ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD603ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD603SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9457203MPA | ||
| AD603SQ/883B | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9457203MPA | ||
| AD603AQ | ||
| AD603SQ/883B | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-9457203MPA | ||
| AD603AQ | ||
| AD603SQ/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9457203MPA | ||
| AD603AQ | ||
| AD603SQ/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9457203MPA | ||
| AD603AQ | ||
| AD603SQ/883B | 製造中 | |
|
10 14, 2015 - 15_0200 Addition of a Polyimide Layer for AD603 |
||
| AD603ARZ | 製造中 | |
| AD603ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD603ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く