TMC3241

新規設計に推奨

65V/4.2A, Fully-Integrated, Smart, Three-Phase Stepper Motor Driver

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Voltage Range: 4.5V to 65V DC
  • Low RDS(ON) (HS + LS): 0.08Ω Typical (TA = 25°C)
  • Current Ratings per Half-Bridge (Typical at 25°C):
    • IRMS = 4.2ARMS (6A Full-Scale Sine Peak)
    • IMAX = 9.0A (Bridge Peak Current)
  • STEP/DIR interface with MicroPlyer interpolation
  • Eight-Point Ramp Generator Option
  • SPI for Configuration, Control, and Diagnostics
  • Fully-Integrated Lossless Current Sensing
  • (Periodic) Position Compare Function
  • Incremental Encoder
  • Highest Resolution of 1024 Sine Wave Steps
  • Programmable Sine Wave Table to Match Motor
  • SpreadCycle Highly Dynamic Motor Chopper
  • StallGuard2 Sensorless Load Detection
  • CoolStep Current Control
  • Chip Temperature and Supply Voltage Measurement
  • Full Protection and Diagnostics
  • Overvoltage Protection Output
TMC3241
65V/4.2A, Fully-Integrated, Smart, Three-Phase Stepper Motor Driver
TMC3241 Simplified Block Diagram TMC3241 Pin Configuration TMC3241 Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
TMC3241-EVKIT

Evaluation Kit for TMC3241 – A Fully-Integrated Smart 3-Phase Stepper Motor Controller and Driver

機能と利点

  • Highly Integrated 3-Phase Stepper Motor Driver SoC
    • 4.5V to 65V DC Supply Voltage Range
    • Up to 4.2ARMS and 5.94AFS Current Capability
    • Integrated 65V H-Bridges with low RDS (ON) (HS + LS): 0.08Ω (typ) (TA = 25°C)
    • Integrated Lossless Current Sensing (ICS)
  • Advanced Motion and Motor Control
    • EightPoint Ramp for Minimized-Jerk Motion
    • 171-Microsteps with 1024-Point Sine Wave
    • StallGuard, CoolStep, and SpreadCycle
  • Flexible Control, Configuration, and Feedback Interfaces
    • SPI Interface for Position/Velocity Commands, Configuration, and Diagnostics
    • STEP/DIR and Incremental Encoder Interfaces
  • Integrated Protection and Diagnostics

製品詳細

The TMC3241-EVKIT includes the TMC3241-EVAL board, the Eselsbruecke, and Landungsbruecke interface boards, which operate together as part of the ADI Trinamic™ TMCL ecosystem.

The TMC3241 is a smart, high-performance, single-axis 3-phase stepper motor controller and driver IC. It fully integrates three 65V H-bridges, capable of driving motors with up to 4.2ARMS (5.94AFS) current, together with lossless integrated current sensing (ICS), eliminating the need for external MOSFETs and current-sense resistors. The resulting compact solution reduces system complexity and printed circuit board (PCB) area.

The integrated EightPoint Ramp motion controller enables smooth, minimized-jerk motion profiles, and simplified trajectory generation. Together with 171-microsteps, 1024-point sine-wave generation, StallGuard™, CoolStep™, and SpreadCycle™, it optimizes motion quality, efficiency, and motor performance.

The device supports control through SPI and STEP/DIR, feedback through an incremental encoder interface, and extensive diagnostic, monitoring, and protection functions.

The TMC3241-EVAL board enables the use of the TMC3241 as part of the ADI Trinamic™ evaluation board system, for example, in combination with the TMCL-IDE, or together with the PyTrinamic™ Python package.

TMC3241-EVKIT
Evaluation Kit for TMC3241 – A Fully-Integrated Smart 3-Phase Stepper Motor Controller and Driver
TMC3241-EVKIT Angle Evaluation Board TMC3241-EVKIT Top Evaluation Board TMC3241-EVKIT Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

TMC3241に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品