TMC2590

最終販売

Stepper motor driver 7 TO 34V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Motor Current from 1A to 8A using external (N&P) MOSFETs
  • High Voltage Range from 5V to 60V DC (more w. ext. driver)
  • High Resolution up to 256 microsteps per full step
  • Small Size 5x5mm (body) TQFP32-EP package
  • Low Power Dissipation using MOSFET power stage
  • High Temperature Tolerance due to low self-heating
  • EMI-optimized slope & current controlled gate driver
  • Resonance Dampening for mid-range velocity
  • Protection & Diagnostics short to GND, short to VS / overcurrent, programmable overtemperature & undervoltage
  • StallGuard2™ high precision sensorless motor load detection
  • CoolStep™ load dependent current control saves up to 75%
  • MicroPlyer™ 256 step smoothness with 1/16 step input.
  • SpreadCycle™ high-precision chopper for best current sine wave form and zero crossing
  • Differential Current Sensing for quiet chopper operation
TMC2590
Stepper motor driver 7 TO 34V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle
TMC2590-TA TMC2590-TA_pinout tmc2590_blockdiagram
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
設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC2590-BOB40

OBSOLETE: Evaluation Board for TMC2590

機能と利点

  • Break Before Make
  • CoolStep™
  • SpreadCycle™
  • StallGuard2™
  • Current Sense
  • Short Detection
  • Slope Control
  • Stall Detection
  • MicroPlyer™

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.

The TMC2590 breakout board is a development board with the dedicated TMC2590-TA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

TMC2590-BOB40
OBSOLETE: Evaluation Board for TMC2590
TMC2590-BOB40

最新のディスカッション

最近表示した製品