SSM6322
新規設計に推奨集積したステレオ・オーディオアンプ、高忠実度、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
Viewing:
製品情報
- すべてのD/A コンバータ(DAC)とインターフェース可能な柔軟な構造
- 差動電流あるいは差動電圧入力を受信(シングルエンド電圧を出力)
- 高出力 電流駆動能力
- 出力電流:100 mA rms以上
- 大きな音楽過度信号を重負荷(16 Ω ~ 32 Ω)に対し高精度に再生
- 優れたオーディオ忠実度
- 全高調波歪み + ノイズ(THD + N):−121 dB @1 kHz、出力= 2 V rms(電源±5 V、負荷32 Ω)
- 低出力積分ノイズ(10 Hz ~ 22 kHz):1.8 μV rms(A重み付けフィルタをかけた場合)
- 電源範囲: ±3.3 V ~ ±6 V(typ)
- 低消費電力動作
- イネーブル時:60 mW、 VCC = +5 V、 VEE = −5 V
- ディスエーブル/音声選択:< 30 μA
- 高出力インピーダンスの低消費電力ディスエーブル・モード
- パワーダウン・モード時に高インピーダンスになる事により高忠実度経路から音声モード切り替え機能を除去
- 電源除去比(PSRR):87 dB以上@ 20 kHz
- 抵抗で設定可能なリファレンス電圧で入力コモンモード電圧を調整可能
- 外部部品無しで1.45 V(typ)
- 2つの1 極、ローパス・フィルタを直列に形成する事が可能
- 2.2 nF (max)の入力容量
- GAINxピンと FILTxピン間に2番目のフィルタ
- ポップ・&クリック・ノイズ抑制回路
- シグナル・チェーンの集積により小型プリント回路基板(PCB)スペースに対応
- 小型4 mm×4 mm LFCSPぱッケージを採用
SSM6322はオーディオDAC/CODECと直接インターフェースする高集積度のデュアル・チャンネル・オーディオアンプ回路で、ハイファイ・オーディオ・シグナル・チェーンの忠実度を最大限にします。SSM6322は高効率回路になっているので並はずれたオーディオ性能を提供する一方で消費電力は最小に抑えてあり、携帯用アプリケーションでバッテリ寿命を最長にします。
SSM6322の THD + Nは−121 dB(1 kHzにて)で、20 Hz ~ 20 kHzの出力ノイズは非常に低くなっております。低消費電力動作、高ピーク出力電流、高PSRRにより、SSM6322は高忠実度オーディオ、高ダイナミック・レンジ、高精度、低消費電力を必要とするアプリケーションで理想的な候補となります。この高集積度の駆動回路は又、開発時間を短縮すると共に基板面積を削減し、外付け部品を最小限にします。
SSM6322 は 24 ピンLFCSP パッケージを採用しています。SSM6322 は、-40℃~+85℃の工業温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ハイファイ・ヘッドホーン・ドライバ
- 移動電話
- ブルートゥース・スピーカ&ヘッドフォン
- ゲーミング・ノートブック/タブレット
- A/Vレシーバ
- 業務用オーディオ装置
- オーディオ・テスト装置
- 車載情報娯楽システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SSM6322ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| SSM6322ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| SSM6322ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| SSM6322CU-W | UNSAWN CHIP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。